Produkt K50FLXRXPQP
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3083412Altern. Bestellnummer : 83412
- Rundum LED-Anzeige
- Flache Montage
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP67/IP69K
- Einfarbig: Rot (COL 2)
- Kabel mit Steckverbinder M12X1, 5-polig
- Betriebsspannung 18…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488834128 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 181 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |