Produkt K50FLGRYBWP
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3083452Altern. Bestellnummer : 83452
- Rundum LED-Anzeige
- Flache Montage
- einzeln ansteuerbar
- Schutzart IP67/IP69K
- Farben: Grün (COL 1) / Rot (COL 2) / Gelb (COL 3) / Blau (COL 4) / Weiß (COL 5)
- Kabel, 2m
- Betriebsspannung 18…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488834524 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 245 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Grün, Rot, Gelb, Blau, Weiß |
Anzahl der Farben/Segmente | 5 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |