Produkt SSA-EB1PLYR-12ED1
Notabschaltung
Not-Aus Taster
beleuchtet
Bestellnummer: 3086415Altern. Bestellnummer : 86415
- Schutzart IP65
- Beleuchtung unbetätigt: Gelb dauerhaft
- Beleuchtung Stomkreis extern unterbrochen: Rot dauerhaft
- Beleuchtung betätigt: Rot blinkend
- 2 Sicherheitsausgänge (Öffner, potentialfrei)
- 1 Hilfsausgang (Schließer, PNP)
- Klemmenanschlussraum
- Zugang über ½” NPT Gewindeöffnung
Allgemeine Daten
EAN | 662488864156 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365080900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 453 g |
Technische Daten
Funktion | Not-Aus-Taster, beleuchtet |
Bauform | Quader |
Lichtart | Rot |
Kaskadierbar | Ja |
Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, potentialfrei |
Elektrischer Anschluss | Klemmenraum |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -25…+55 °C |
Schutzart | IP65 |