Produkt  TL50CWGBYRAOSCQ

LED-Signalleuchte

Kompakt-Signalsäule

Bestellnummer: 3094077

Altern. Bestellnummer : 94077

    • Graues Kunststoffgehäuse
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Schutzart IP67
    • Stecker M12X1, 8-polig
    • Farben: Weiß (COL 1) / Grün (COL 2) / Blau (COL 3) / Gelb (COL 4) / Rot (COL 5)
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC oder 21...27 VAC bei jeweils 135mA pro LED-Farbe
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Signaltongeber: Omnidirektional, gedichtet, Dauerton max. 99 dB
#

Allgemeine Daten

EAN 662488940775
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland US
Gewicht 325  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Lichtart Weiß, Grün, Blau, Gelb, Rot
Anzahl der Farben/Segmente 5
Akustisches Signal Dauerton
Lautstärke 99 dB
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Kunststoff, ABS, grau
Fensterwerkstoff Polycarbonat, diffus
Umgebungstemperatur -20…+50 °C
Schutzart IP67

Montagezubehör

3032723
3052521

Anschlusszubehör

6625130
6625133

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben