Produkt K50UX1CRA
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Mit serieller Schnittstelle zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten
Bestellnummer: 3094613Altern. Bestellnummer : 94613
- Schutzart IP67
- Betriebstemperatur: -40...+70 °C
- 230 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Reichweite: 30...300 cm
- Schallfrequenz: 114 kHz
- Auflösung > 1 mm
- Betriebsspannung: 3,5…5,5 VDC oder 10...30 VDC
- 1-Draht serielles Interface
- Zum Anschluss an DX80-Knoten DX80N2X1S-P6 und DX80N2Q45U

Allgemeine Daten
| EAN | 662488946135 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 165 g |
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter |
| Gerätetyp | Sensor |
| Bauform | Rohr |
| Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer |
| Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.230 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Funktionszubehör
|
DX80N2X6S-P6
DX80 Knoten, 10...30 DC Versorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3095667 |
|
DX80N2X1S-P6
DX80 FlexPower-Knoten, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors |
3018657 |
|
DX80DR2M-H6
DX80 Data Radio, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors, RS485-Schnittstelle zur Kommunikation via Modbus RTU |
3014392 |
|
DX80N2Q45U
Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss verschiedener Sensoren |
3800203 |