Produkt  LCF50LEVMP

Bildverarbeitung

C-Mount Objektiv

Bestellnummer: 3097351

Altern. Bestellnummer : 97351

    • Mit Fokussperre und Blendenverriegelung
    • Passend für VE Smart-Kamera
    • 50 mm Brennweite
    • Minimaler Arbeitsabstand: 336 mm
    • Minimales Sichtfeld: 37 x 28 mm
    • Format: 2/3”
#

Allgemeine Daten

EAN 662488973513
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310203 -/- Optik (Bildauswertung) (Linsen)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90029000000
Ursprungsland CH
Gewicht 127.01  g

Technische Daten

Brennweite 50 mm
Auflösung 1600 x 1200 Pixel

Funktionszubehör

3084797
3097532
3097531
3097530
3097529

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben