Produkt K30L2RGB7Q
LED-Signalleuchte
Kennleuchte
Bestellnummer: 3802140Altern. Bestellnummer : 802140
- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Bis zu sieben Farben in der Standard Einstellung gemäß Logiktabelle darstellbar (COL 1, COL 2, COL 3, Blinkfunktion)
- Pro Editor konfigurierbar, bis zu 14 Farben darstellbar, unterschiedliche Leucht-Animationen, einstellbare I/O-Block Kompatibilität
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 10…30 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488014841 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 68.04 g |
Technische Daten
| Funktion | Spotleuchte |
| Lichtart | RGB |
| Anzahl der Farben/Segmente | 7 |
| Dimmbar | programmierbar |
| Kaskadierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
| Schutzart | IP67/IP69 |
Montagezubehör
|
SMB22A
Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L |
3079414 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625028 |