Produkt RJ45S-RJ45S-4416-2M
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6441613- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
- Zulassung: UL
- RoHS-konform
- PNO-konform
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101368161 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 136 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94 |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 48 V |
Strombelastbarkeit | 1.5 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | UL Listed |