Produkt SFOL-0.3M
IP-Link Lichtwellenleiter
PUR Außenmantel
Bestellnummer: 6603382- POF Lichtwellenleiter für IP‐Link
- Faserkern PMMA 980 µm
- Faserisolierung PE 2,2 mm
- Außenmantel PUR, 5,5 mm
- Dämpfung (650 nm) < 190 dB/km
- Dämpfung (660 nm) < 290 dB/km
- Numerische Apertur 0,5
- Schleppkettenfähig
- Flammhemmend
- Halogenfrei gemäß IEC60754
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl, Fett, Säuren und Laugen
- Leitungslänge: 0.3 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101177053 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85447000900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 11 g |