Produkt  SFOL-0.5M

IP-Link Lichtwellenleiter

PUR Außenmantel

Bestellnummer: 6603383
    • POF Lichtwellenleiter für IP‐Link
    • Faserkern PMMA 980 µm
    • Faserisolierung PE 2,2 mm
    • Außenmantel PUR, 5,5 mm
    • Dämpfung (650 nm) < 190 dB/km
    • Dämpfung (660 nm) < 290 dB/km
    • Numerische Apertur 0,5
    • Schleppkettenfähig
    • Flammhemmend
    • Halogenfrei gemäß IEC60754
    • Sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl, Fett, Säuren und Laugen
    • Leitungslänge: 0.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101177060
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85447000900
Ursprungsland DE
Gewicht 17  g

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben