Produkt WKC4T-0.6-RSC4T/TEL
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6625234- M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
- M12-Stecker, gerade, 3-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 0.6 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101269529 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 45 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
| Polzahl | 3 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 3 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.3 mm |
| Leitungslänge | 0.60 m |
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
| Zulassungen | cULus |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |
6936206 |
Anschlusszubehör
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |