Produkt  PKW3S-2/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6627345
    • Ø8mm Kupplung, gewinkelt, 3-polig, schnappbar
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Schweißfunkenbeständig
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101284904
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 58  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.1 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6936206
6905402
6901012
6902710
6902810
100002292

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben