Produkt CABLE4X0.34-XX-PUR-OG-100M/TXO
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Meterware
Bestellnummer: 6628622- 4-polig
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: orange
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Schweißfunkenbeständig
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 100 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101321876 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444995900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 3095 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Anzahl der Leiter | 4 |
Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
Leitungsdurchmesser | Ø 4.7 mm |
Leitungslänge | 100.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Orange |
Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |
6936206 |
Anschlusszubehör
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |