Produkt  RK4.5T-5/S2500

RFID-Leitung Standard-Ausführung

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6699206
    • 4‐adrig, AWG 24 / AWG 22
    • Mantelmaterial: PUR, Farbe: gelb
    • Halogenfrei, LABS‐frei
    • Schirm: Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht
    • Manteldurchmesser: 6.9 mm
    • schleppkettentauglich, ölbeständig, hochflexibel
    • Leitung UL Style 20549
    • Ende offen
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106123284
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 295  g

Technische Daten

Anwendung RFID
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn-Ni, vernickelt
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.9 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Gelb
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67, IP69K
Zulassungen Leitung UL Style 20549

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben