Produkt SDPB-40A-0005
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
4 analoge Eingänge ±10 V
Bestellnummer: 6824051- 4 analoge Eingänge ±10 V
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101177763 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 266 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Signalart | Analoger Eingang |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
| Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | 1 x M12 |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |