Produkt SDPB-04A-0009
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
4 analoge Ausgänge 0...20 mA
Bestellnummer: 6824059- 4 analoge Ausgänge 0(4)...20 mA
- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101177848 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 253 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Signalart | Analoger Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 1 x M12 |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |