Produkt  SNNE-40A-0009

piconet Erweiterungsmodul für IP-Link

4 analoge Eingänge für Pt100

Bestellnummer: 6824176
    • 4 analoge Eingänge für Pt100
    • Direkter IP‐Link Anschluss
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Vergossene Modulelektronik
    • Metallsteckverbinder
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101179019
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 179  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signalart Analoger Eingang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp Erweiterungsmodul
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben