Produkt SNNE-0008D-0006
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
8 digitale Ausgänge 0,5 A
Bestellnummer: 6824185- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101179101 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 175 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Signalart | Digitaler Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M8 |
| Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 173 KB |
| englisch | 172 KB |
| französisch | 172 KB |
| spanisch | 171 KB |
| tschechisch | 172 KB |
| niederländisch | 171 KB |
| rumänisch | 172 KB |
| russisch | 188 KB |
| polnisch | 173 KB |
| chinesisch | 183 KB |
| türkisch | 174 KB |