Produkt I/O-ASSISTANT-KABEL-PICONET

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101181227 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 111 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Adapterkabel |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |