Produkt SDPB-0008D-1004
piconet Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP
8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12 A)
Bestellnummer: 6824420- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101181401 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 301 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Signalart | Digitaler Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M8 |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
| Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12 |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |