Produkt SDPL-0404D-1003
piconet Koppelmodul für PROFIBUS-DP
4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms
4 digitale Ausgänge 0,5 A
Bestellnummer: 6824450- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O‐ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101181708 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 301 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Signalart | Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M8 |
| Gerätetyp | Koppler, Gateway |
| Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12 |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 232 KB |
| englisch | 229 KB |
| französisch | 229 KB |
| spanisch | 228 KB |
| tschechisch | 229 KB |
| niederländisch | 227 KB |
| rumänisch | 229 KB |
| russisch | 248 KB |
| polnisch | 230 KB |
| chinesisch | 255 KB |
| türkisch | 229 KB |