Produkt SNNE-0016D-0002
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
16 digitale Ausgänge 0,5 A (in Summe 4 A)
Bestellnummer: 6824476- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67
Allgemeine Daten
EAN | 4047101289152 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 179 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | SUB-D |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |