Produkt BL67-GW-DN
Gateway für das BL67 I/O-System
Interface für DeviceNet
Bestellnummer: 6827183- 3 dezimale Drehkodierschalter
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Interface zwischen dem BL67‐System und DeviceNet
- 120 / 250 / 500 kBit/s
- zwei 5‐polige 7/8“‐Steckverbinder zum Feldbusanschluss

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101109108 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 359 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet |
| Gerätetyp | Gateway |
| Übertragungsrate Feldbus | 125/250/500 Kbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x 7/8'', 5-polig |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 405 KB |
| englisch | 404 KB |
| französisch | 405 KB |
| spanisch | 406 KB |
| tschechisch | 405 KB |
| niederländisch | 404 KB |
| rumänisch | 405 KB |
| russisch | 195 KB |
| polnisch | 407 KB |
| chinesisch | 449 KB |
| türkisch | 405 KB |