Produkt BL67-B-4M12
BL67 Basismodul
4 x M12 Steckverbinder, 5-polig
Bestellnummer: 6827187- Passive Anschlusskomponenten für Sensoren und Aktuatoren
- Schneller Austausch der Elektronik bei stehender Verdrahtung
- Mechanische Kodierung verhindert versehntliches Stecken eines falschen Elektronikmoduls
- Schutzart IP67
- M12 Anschlusstechnik
- 5 ‐ polig
- 4 Steckplätze

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101109146 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250301 -/- Baugruppenträger (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 245 g |
Technische Daten
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | Basismodul |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |