Produkt BL67-8XSG-PD
BL67 Elektronikmodul
8 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A
Bestellnummer: 6827208- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 8 konfigurierbare digitale Kanäle
- 24 VDC, pluschaltend
- 0.5 A max.
- Kanaldiagnose
- Wahl von Filterzeiten
- Invertierung der Eingänge möglich

Allgemeine Daten
EAN | 4047101109337 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 59 g |
Technische Daten
Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M8, M12, M23 |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |