Produkt  BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI

BL20 Economy Modul

8 analoge Eingänge U/I (2-Draht)

bzw. 4 PT/NI-Eingänge (2/3-Draht)

Bestellnummer: 6827325
    • Unabhängig vom verwendeten Feldbus
    • Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
    • Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
    • Schutzart IP20
    • LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
    • Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
    • 8 analoge 2‐Draht-Eingänge U/I
    • Eingänge nicht speisend – die Einspeisung erfolgt extern
    • 0...20 mA, 4…20 mA, ‐10…+10 VDC oder 0…+10 VDC, kanalweise umschaltbar
    • Alternativ: 4Pt/Ni-Eingänge (je 2 analoge Eingänge werden zu einem Pt/Ni 2/3-Draht-Eingang)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101210644
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland DE
Gewicht 86  g

Technische Daten

Signalart Analoger Eingang, Temperatur
Anschlusstechnik Signal Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben