Produkt  PSM24-3G

I/O-System excom

24-VDC-Netzteil für Zone 2

Bestellnummer: 6881722
    • DC‐Netzteil zur Versorgung eines Zone-2-Modulträgers
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101266245
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250311 -/- Stromversorgung (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044083900
Ursprungsland DE
Gewicht 160  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Spannungseinspeisung/Spannungs­ver­sorgung
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp Spannungs­ver­sorgung
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, CE

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben