Produkt  DI401EX

I/O-System excom

4-Kanal-Eingangsmodul digital

Bestellnummer: 6884232
    • Eingangsmodul für eigensichere Sensoren
    • allseitige galvanische Trennung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101295276
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 121  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Digitaler Eingang, Eigensicher
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, EAC Ex, UKCA, CE

Montagezubehör

100020744

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben