Produkt AOH401-N
I/O-System excom
4-Kanal-Ausgangsmodul, analog, HART
Bestellnummer: 6884270- Ausgangsmodul zum Anschluss von analogen Aktuatoren
- Übertragung von HART‐Daten
- Pro Kanal ein HART-Controller für schnelleren Zugriff auf HART-Daten
- Allseitige galvanische Trennung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101416824 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 127 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Signalart | Analoger Ausgang, HART, Eigensicher |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme, Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Datenblätter
deutsch | 338 KB |
englisch | 337 KB |
französisch | 339 KB |
spanisch | 338 KB |
tschechisch | 339 KB |
niederländisch | 338 KB |
rumänisch | 337 KB |
russisch | 356 KB |
polnisch | 338 KB |
chinesisch | 391 KB |
türkisch | 339 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
GSD-Dateien | 278 KB |
ETHERNET/IP CIP Bridging | 254 KB |
ETHERNET/IP Consolidated IO | 2791 KB |
GSDML-Dateien | 33 KB |
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |