Produkt ML-CA40G-9X3-CWW-H1141
LED-Maschinenleuchte
Aufbau-Kubusleuchte
Bestellnummer: 6914396- Kubusleuchte
- Frontseitige Montage
- Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss
- Schutzart IP67
- Betriebstemperatur: -40…+50° C
- Sicherheitsglas
- Anzahl LEDs: 3 Stück
- Beleuchtungsgeometrie: Diffus
- Lichtfarbe: kaltweiß
- Farbtemperatur: ca. 6300 K
- Beleuchtungsstärke: ca. 108 lx bei 1 m
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: > 50.000 Betriebsstunden
- LED-Schutz durch integriertes Thermomanagement
- Betriebsspannung: 24 VDC
- Leistungsaufnahme: 4 W
- M12 x 1 Steckverbinder

Allgemeine Daten
EAN | 4047101261493 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85395200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 174 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Bauform | Quader |
Lichtart | Weiß |
Betriebsspannung | 18…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss, AL |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67 |