Produkt FEN20-16DXP
Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul
16 universelle digitale Kanäle
Bestellnummer: 6931089- FLC/ARGEE programmierbar
- EtherNet/IP-Slave
- Modbus TCP-Slave
- PROFINET-Slave
- 2 RJ45-Ports für den Ethernet-Anschluss
- Integrierter Ethernet-Switch
- 10/100 Mbit/s
- DIN rail mount housing
- 16 universelle digitale Kanäle, DI / DO
- 24 VDC, plusschaltend
- Ausgangsstrom: 1.0 A
- Schutzart IP20

Allgemeine Daten
EAN | 4047101308655 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 188.241 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
Signalart | Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s, Halb-/Voll-Duplex, Auto Negociation, Auto Crossing |
Anschlusstechnik Ethernet | 2 x RJ45 |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 367 KB |
englisch | 366 KB |
französisch | 368 KB |
spanisch | 369 KB |
tschechisch | 368 KB |
niederländisch | 368 KB |
rumänisch | 368 KB |
russisch | 230 KB |
polnisch | 369 KB |
chinesisch | 415 KB |
türkisch | 369 KB |