Produkt  FEN20-EN1

Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul

Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router

Bestellnummer: 6931305
    • Zwei separate, elektrisch isolierte, Ethernet-Schnittstellen
    • Bidirektionaler Datenaustausch zwischen zwei Netzwerken
    • Protokollkonvertierung zwischen EtherNet/IP, Modbus TCP und Profinet
    • Profinet wird unterstützt auf Ethernet-Port P2
    • 1:1 NAT-Router
    • 10 Mbps / 100 Mbps supported
    • 2 RJ45 Ports für den Ethernet Anschluss
    • 8 digitale Eingänge
    • 24 VDC, plusschaltend
    • Schutzart IP20
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101454130
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 113  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP
Signalart Digitaler Eingang
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen UL

Montagezubehör

Z0076

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben