Produkt CMB8281-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gewinkelt
Bestellnummer: 6932024- A-Kodierung
- Metallgehäuse
- schirmbar
- Schirmringversion
- mit Druckgussgewindering
- Schraub-Klemmanschluss
- 8-polig
- Leitungsdurchlass 6 … 8 mm
- Adernquerschnitt 0.14 … 0.50 mm2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106159986 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 71 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert |
| Polzahl | 8 |
| Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
| Gehäusematerial | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
| Außendurchmesser der Leitung | 6…8 mm |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.5 mm² |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 2 A |