Produkt RKH4.4-2/TFG
Food & Beverage hygienic / TPE
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6933086- M12-Kupplung, gerade, 4-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- Mantelmaterial: TPE-O
- Mantelfarbe: lichtgrau RAL 7035
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien- und mikrobenbeständig
- Witterungsbeständig
- Hydrolysebeständig nach DIN EN 60068-2-78
- Kälteflexibel
- Silikon- und PVC-frei
- Halogenfrei nach DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Zulassungen: Gost, Ecolab, FDA
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047106166694 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 66 g |
Technische Daten
Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, PP, Grau |
Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 4.6 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | TPE-O, Grau |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Datenblätter
deutsch | 899 KB |
englisch | 899 KB |
französisch | 900 KB |
spanisch | 900 KB |
tschechisch | 900 KB |
niederländisch | 899 KB |
rumänisch | 900 KB |
russisch | 899 KB |
polnisch | 901 KB |
chinesisch | 961 KB |
türkisch | 901 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |