Produkt  VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550

Zweifachverteiler

für die RFID-Bus-Linientopologie

Bestellnummer: 6936821
    • M12-Kupplung auf 2x M12-Stecker
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101445749
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 47  g

Technische Daten

Steckverbinder B M12x1
Umgebungstemperatur -30…+90 °C

Montagezubehör

6936170

Anschlusszubehör

6934908
6930573

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben