Produkt TN-EM18WD-H1147-EX
Schreib-Lese-Kopf HF
für explosionsgefährdete Bereiche oder extreme Anforderungen (z.B. Lebensmittelbereich)
Bestellnummer: 7030382- Gewinderohr, M18 x 1
- Edelstahl 1.4404
- Frontkappe aus Flüssigkristallpolymer
- hohe Schutzart IP69K für extreme Umgebungsbedingungen
- spezielle Doppellippenabdichtung
- Schutz gegen alle handelsüblichen sauren und alkalischen Reinigungsmittel
- für den Lebensmittelbereich geeignet
- dauerhaft lesbares Typenschild durch Lasergravur
- Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
- Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
- ATEX Kategorie II 3 G, Ex Zone 2
- ATEX Kategorie II 3 D, Ex Zone 22

Allgemeine Daten
EAN | 4047101252590 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 68 g |
Technische Daten
Technologie | HF RFID |
Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M18 x 1 |
Schreib-Lese-Abstand max. | 45 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Netzwerkprotokoll | Anschluss an RFID-Interface |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP68/IP69K |
Zulassungen | ATEX II 3 G, ATEX II 3 D |
Datenblätter
deutsch | 935 KB |
englisch | 935 KB |
französisch | 936 KB |
spanisch | 353 KB |
tschechisch | 936 KB |
niederländisch | 935 KB |
rumänisch | 936 KB |
russisch | 942 KB |
polnisch | 937 KB |
chinesisch | 1024 KB |
türkisch | 936 KB |
ATEX-Zulassung
Firmware
Herstellererklärung
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Projektierungshandbuch
Montagezubehör
![]() |
MW18
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
BSS-18
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901320 |
![]() |
PN-M18
Stoßschutzmutter für M18x1 Gewinderohrgeräte; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4305 (AISI 303) |
6905310 |
Anschlusszubehör
![]() |
VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie, Überwurfmutter aus Edelstahl |
100049243 |
![]() |
RSEV57-TR2/RFID
Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Linien-Topologie, Überwurfschraube aus Edelstahl |
6636988 |
![]() |
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, gerade auf M12-Kupplung, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633193 |
![]() |
RKCV5500-2M/S2500
Leitung für RFID-Anwendung im Lebensmittelbereich, M12-Stecker, offenes Leitungsende, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PPEDEM, weiß, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6633179 |
![]() |
VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Y-Verteiler zum erneuten Einspeisen einer Versorgungsspannung für die RFID-Bus-Linientopologie, Überwurfmutter aus Edelstahl |
6636989 |