Produkt IM36-22EX-I
Potentiometerverstärker
2-kanalig
Bestellnummer: 7509528- Übertragung von Potenziometersignalen aus dem Ex‐Bereich
- Potenziometer-Nennwiderstand: 0,8...100 kΩ
- Ausgangskreis: 0/4…20 mA
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, TR CU, Kosha
- Einsatz in Zone 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101118018 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210120 -/- Eingangs-, Ausgangstrenner |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 202 g |
Technische Daten
Signaltyp | Widerstandseingang |
Gerätetyp | Potenziometer |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, TR CU |
Nennspannung | Weitspannungsbereich |
Kanalanzahl | 2 |
Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM |
Datenblätter
deutsch | 245 KB |
englisch | 244 KB |
französisch | 244 KB |
spanisch | 245 KB |
tschechisch | 246 KB |
niederländisch | 242 KB |
rumänisch | 244 KB |
russisch | 265 KB |
polnisch | 245 KB |
chinesisch | 304 KB |
türkisch | 245 KB |
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
IM-CC-5X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 5-polige blaue Klemmen und 2 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7504031 |
Anschlusszubehör
IM-SC-5X2BU/2BK
Schraubklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541214 |