Produkt IM1-121EX-R
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7541229- Zwei Relaisausgänge (Schließer)
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Summenstörmeldeausgang
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- SIL 2
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101119664 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 165 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitaleingang |
| Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, UL, cFMus, CSA, TR CU, NEPSI, KOSHA, TIIS, CCOE, INMETRO |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 283 KB |
| englisch | 281 KB |
| französisch | 282 KB |
| spanisch | 282 KB |
| tschechisch | 282 KB |
| niederländisch | 280 KB |
| rumänisch | 280 KB |
| russisch | 298 KB |
| polnisch | 283 KB |
| chinesisch | 343 KB |
| türkisch | 282 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
SIL-Erklärung
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |