Produkt IMX12-DI03-1S-1NAM1R-PR/24VDC
Trennschaltverstärker
1-kanalig
Bestellnummer: 7580001- Relaisausgang (Wechsler)
- NAMUR-Repeater
- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar)
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Schraubklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101310351 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 161 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitaleingang |
Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Namur und Relaisausgang |
Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 370 KB |
englisch | 367 KB |
französisch | 370 KB |
spanisch | 369 KB |
tschechisch | 369 KB |
niederländisch | 368 KB |
rumänisch | 367 KB |
russisch | 391 KB |
polnisch | 370 KB |
chinesisch | 439 KB |
türkisch | 369 KB |
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 | |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 | |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 | |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 | |
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |