Produkt IMX12-DO01-1U-1U-PR/24VDC/CC
Ventil-Steuerbaustein
1-kanalig
Bestellnummer: 7580102- Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Federzugklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101311433 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 147 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitalausgang |
Gerätetyp | Ventilsteuerbaustein |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 344 KB |
englisch | 342 KB |
französisch | 342 KB |
spanisch | 343 KB |
tschechisch | 344 KB |
niederländisch | 341 KB |
rumänisch | 343 KB |
russisch | 367 KB |
polnisch | 344 KB |
chinesisch | 408 KB |
türkisch | 343 KB |
Betriebsanleitung
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 | |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 | |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 | |
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 | |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |