Produkt IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC/CC
Ventil-Steuerbaustein
2-kanalig
Bestellnummer: 7580106- Überwachung der Ausgangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Federzugklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX, IECEx, cUL, cFM, INMETRO, NEPSI, Kosha, TIIS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101311464 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27049002 -/- Gleichstromversorgung |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371098990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 161 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitalausgang |
Gerätetyp | Ventilsteuerbaustein |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 2 |
Digitalausgang | Strom/Spannungsbegrenztes Signal |
Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 349 KB |
englisch | 346 KB |
französisch | 347 KB |
spanisch | 348 KB |
tschechisch | 348 KB |
niederländisch | 345 KB |
rumänisch | 347 KB |
russisch | 371 KB |
polnisch | 349 KB |
chinesisch | 413 KB |
türkisch | 348 KB |
Betriebsanleitung
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |