Produkt IMX12-TI02-2TCURTDR-2I-CPR/24VDC/CC
Temperatur-Messverstärker
2-kanalig
Bestellnummer: 7580510- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Parametrierung via PC
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Abziehbare Federzugklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX, IECEx, cFM,cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Einsatz in Zone 2
- SIL 2

Allgemeine Daten
EAN | 4047101311365 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- Messumformer (Temperatur-) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 173 g |
Technische Daten
Signaltyp | Temperatureingang |
Gerätetyp | Temperaturmessverstärker |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 2 |
Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 449 KB |
englisch | 447 KB |
französisch | 447 KB |
spanisch | 448 KB |
tschechisch | 449 KB |
niederländisch | 446 KB |
rumänisch | 447 KB |
russisch | 469 KB |
polnisch | 449 KB |
chinesisch | 521 KB |
türkisch | 448 KB |
Betriebsanleitung
EPLAN Electric P8
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 |
![]() |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 |
![]() |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 |
![]() |
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
![]() |
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |
![]() |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |
![]() |
IMX12-2-CJT | 100003646 |