Produkt Y-FS4M12-2AL-SKP3
Allgemeine Daten
| EAN | 4047106094836 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 29 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Adapter |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1 |
| Steckverbinder B | 2 x Kupplung, M8x1 |
Montagezubehör
|
WRENCH-M12AL/SIZE 13MM
Gabelschlüssel für M12 (SW13) |
6936173 |
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |