Produkt LEDWSW
Bildverarbeitung
Spotleuchte
Bestellnummer: 3079207Altern. Bestellnummer : 79207
- Schutzart: IP67
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 10..30 VDC
- Kabel, 2m
Allgemeine Daten
EAN | 662488792077 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 184 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Weiß |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL eloxiert |
Fensterwerkstoff | Glas, klar |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67 |