Produkt  TBIP-L4-FDIO1-2IOL

Blockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety

sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports

tes

Bestellnummer: 100000360
  • Kompaktes Ethernet/IP CIP-safe Block-I/O-Modul
  • 4 polige Spannungsversorgung
  • 2 sichere digitale Eingänge
  • 2 sichere universelle digitale Ein- oder Ausgänge
  • 4 universelle digitale Ein- oder Ausgänge
  • 2 IO-Link Masterports Class A
  • Integrierter Ethernet Switch ermöglicht Linientopologie
  • 2x M12, 4-pol. D-kodiert, Ethernet Feldbusverbindung
  • 5-polige 7/8“ Steckverbinder zur Spannungsversorgung
  • Glasfaserverstärktes Gehäuse
  • Schock- und Schwingungsgeprüft
  • Vollvergossene Modulelektronik
  • Schutzart IP65/IP67/IP69K
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101437522
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 637  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll CIP safety via EtherNet/IP
Signalart Fehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914313
U2280-0

Anschlusszubehör - I/O

6629805
6629810
6625640
6625608
6625636
6625604
6625612
6625644
6628112
6628197
6628199

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben