Produkt  B-TL70-Q5

LED-Signalleuchte

Modulare Signalsäule

Basismodul

Bestellnummer: 3092226

Altern. Bestellnummer : 92226

    • Schwarzes Kunststoffgehäuse
    • Schutzart IP65
    • Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
    • Stecker, M12 x 1, 5-polig
    • Abschlusselement im Lieferumfang enthalten
    • Betriebsspannung: 12…30 VDC
    • Eingänge: PNP / NPN
    • Konfiguration über DIP-Schalter
#

Allgemeine Daten

EAN 662488922269
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27371201 -/- Meldegerät
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85318070000
Ursprungsland CN
Gewicht 134  g

Technische Daten

Funktion Signalsäule
Anzahl der Farben/Segmente 1
Dimmbar nein
Kaskadierbar nein
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Leitungslänge 0.150  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PC, schwarz
Umgebungstemperatur -40…+50 °C
Schutzart IP65

Anschlusszubehör

6625016
6625028

Funktionszubehör

3092211
3092212
3092213
3092214
3092215
3092221

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben