Produkt FW-ERKPM0416-SA-S-0408
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100002283- Schraub-Klemmanschluss
- A-Codierung
- 4-polig
- Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
- Klemmvermögen: 0.25 … 1.5 mm²
- Zulassung: cULus

Allgemeine Daten
EAN | 4047101461039 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | SK |
Gewicht | 31 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 4 |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA6 GF, UL 94 |
Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 4…8 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.25…1.5 mm² |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Zulassungen | cULus |