Produkt TN-M30-IOL2-H1141
Schreib-Lese-Kopf HF
IO-Link
Bestellnummer: 100012162- Gewinderohr, M30 x 1,5
- Messing verchromt
- Prozesswert im 32-Byte IO-Link-Telegramm
- Betrieb im SIO-Modus möglich
- RSSI-Wert-Ausgabe
- Alarmausgänge, parametrierbar (z.B. für RSSI-Schwellenwert)
- Passwort-Funktion für den Zugriff auf den Datenträger (zur Aktivierung der Passwortfunktion muss separate Hardware genutzt werden)
- Betriebsstundenzähler
- Steckverbinder, M12 x 1, 4-polig

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101514193 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84719000000 |
| Ursprungsland | LK |
| Gewicht | 136 g |
Technische Daten
| Technologie | HF RFID |
| Funk- und Protokollstandards | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bauform | Gewinderohr |
| Baugrösse | M30 x 1.5 |
| Einbaubedingungen | nicht bündig |
| Netzwerkprotokoll | IO-Link |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, verchromt |
| Umgebungstemperatur | -25…+80 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 1427 KB |
| englisch | 1427 KB |
| französisch | 1428 KB |
| tschechisch | 1427 KB |
| niederländisch | 1427 KB |
| rumänisch | 1427 KB |
| russisch | 1434 KB |
| polnisch | 1428 KB |
| chinesisch | 1513 KB |
| türkisch | 1428 KB |
Betriebsanleitung
Funktionsbaustein/Bibliothek
| CODESYS Funktionsbaustein für RFID IO-Link Schreib-Lese-Geräte IOL2 | 26224 KB |
| TIA Funktionsbaustein für RFID IO-Link Schreib-Lese-Geräte IOL2 | 671 KB |
Handbuch
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Montagezubehör
|
BST-30B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947216 |
|
BST-30N
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, ohne Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947217 |
|
QM-30
Schnellmontagehalterung mit Festanschlag; Werkstoff: Messing verchromt. Außengewinde M36 x 1,5. Hinweis: Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch Verwendung von Schnellmontagehalterungen ändern. |
6945103 |
|
BSS-30
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901319 |
|
BSS-TSM 2 pcs
Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS und BSM, zur Normschienenmontage |
6901323 |
|
MW30
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
Funktionszubehör
|
TBEN-S2-4IOL
kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul, 4 IO-Link Master 1.1 Class A, 4 universelle digitale PNP-Kanäle 0.5 A |
6814024 |