Produkt BST-30N
Montagezubehör für induktive Sensoren
Befestigungsschelle für Bauform M30
Bestellnummer: 6947217- ohne Festanschlag
- Kunststoff PA6

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101248388 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 39 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 30 x 54 x 36 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA6, schwarz |