Produkt BL20-E-4IOL-10
BL20 Economy Modul
4 IO-Link Master Kanäle, 32 Byte I/O-Daten
4 konfigurierbare digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A
Bestellnummer: 100001334- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 4-kanaliger IO-Link-Master nach Spezifikation V1.1
- 4 universelle digitale Kanäle, PNP, Kanaldiagnose, 0.5 A
Allgemeine Daten
EAN | 4047101451344 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 73 g |
Technische Daten
Signalart | IO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | CE, cULus, GOST |
Datenblätter
deutsch | 224 KB |
englisch | 222 KB |
französisch | 223 KB |
spanisch | 225 KB |
tschechisch | 224 KB |
niederländisch | 224 KB |
rumänisch | 223 KB |
russisch | 241 KB |
polnisch | 226 KB |
chinesisch | 278 KB |
türkisch | 225 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
IO-Link - Einfach, Durchgängig, Effizient | 1266 KB |
Zulassung
Montagezubehör
BL20-E-10UL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des 24 VDC Potential aus der Feldversorgung UL |
100001335 | |
BL20-E-10GNDL
BL20 ECO-Modul mit 10 Anschlussklemmen zur Verdrahtung des GND Potential aus der Feldversorgung UL |
100001336 |